Produktkonfigurator




Jeder kennt diese Situation: Beim Entladen von Zulieferfahrzeugen oder beim Transport von Rollbehältern scheppert und rattert es. Auf harten Böden wird es oft einmal lauter, wenn Fahrgestelle über Unebenheiten rollen und die Stöße an ihre Fracht weitergeben. In Wohngebieten und vor allem bei der Nachtanlieferung ist diese Lärmbelästigung nicht akzeptabel. Geräuschreduzierten Rollen von TENTE ermöglichen es, diese unangenehmen Fahrgeräusche zu reduzieren. Eine elastische und damit schalldämpfende Lauffläche aus Gummi oder aber das Kugellager federn die Stöße ab und dämpfen somit störende Geräusche. Geräuschreduzierte Rollen gibt es sogar mit harten Rädern: Unser Hybridrad mit einer harten Polyamidlauffläche und weichem Gummikern vereint die Vorteile einer harten Lauffläche mit den Eigenschaften eines weichen Rads. Wir liefern geräuschreduzierte Rollen als Bockrollen oder Lenkrollen in allen Größen und auch mit Richtungsfeststeller. Sprechen Sie uns an, wir finden auch für Ihre Anwendung die passende Rolle.