Produktkonfigurator





Transportgeräterollen aus Edelstahl sind geschaffen für den Einsatz bei starker Beanspruchung: Sie sind rostfrei und unempfindlich gegen Nässe, wechselnde Temperaturen, Salz, Fett oder starke Reinigungsmittel. In Kombination mit unseren hitzebeständigen Rädern eignen sich die Transportgeräterollen aus Edelstahl deshalb besonders gut für spezielle Einsatzgebiete wie zum Beispiel Bäckereien. Denn überall dort, wo strenge Hygienevorschriften gelten, müssen auch die Rollen waschbar und unempfindlich bei der Reinigung sein. Hitze in Backöfen und Minusgrade in der Kühlung können ihnen nichts anhaben. Die perfekte Verarbeitung des hochwertigen Materials hat robuste Allrounder hervorgebracht, die auch bei dauerhafter Belastung eine lange Einsatzdauer ermöglichen und in vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt werden können: Ob im Verkaufsraum oder im Außenbereich, mit TENTE Transportgeräterollen aus Edelstahl sind Sie und Ihre Waren auf der sicheren Seite.