IEP125x50-Ø20

EAN:

4031582319682

Bestellnummer:

00801254

Lieferzeit:

3 Werktage

Beschreibung:

Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager



32,20 €

(pro Stück zzgl. MwSt)
(Gilt nur für Onlineshop Bestellungen)


CAD Service

Hier können Sie Konstruktionsdaten für dieses Produkt in unterschiedlichen Formaten herunterladen.

Benutzerkonto anlegen oder
CAD Login

Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
50 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Temperaturbereich
- 20 / + 85 °C
Norm
EN 12532
Eigengewicht
0.922 kg
Härte der Lauffläche
Shore A 68
Tragfähigkeit
300 kg
Tragfähigkeit (statisch)
600 kg

Zubehör


Für den Artikel gibt es keine Zubehörteile.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Keine Artikelschlagworte vorhanden


Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich