Produktkonfigurator




Wenn Schwergewichte bewegt werden müssen, sind sie auf leistungsstarke und robuste Räder angewiesen, die der möglicherweise tonnenschweren Belastung standhalten. TENTE hat deshalb unter Verwendung hochwertiger Materialien Räder entwickelt, die auch bei täglichem Einsatz unter Baukränen, Gerüsten oder anderen Schwerlastanwendungen nicht einknicken und dabei schlimmstenfalls Menschenleben gefährden. Bei TENTE legen wir aus diesem Grund großen Wert auf Sicherheit: In strengen Langzeittests müssen unsere Räder beweisen, dass sie auch hohe Belastungen von mehreren hundert Kilo aushalten. Je nach Bedarf sind unsere Räder zum Beispiel mit einem Gleitlager oder der hochwertigsten Art der Lagerung, einem Präzisionskugellager, ausgestattet. Selbst bei höchster Belastung haben sie so einen extrem geringen Rollwiderstand. Radkörper und Lauffläche können Sie Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Auf Wunsch halten unsere Räder dann sogar Temperaturen bis 200 Grad problemlos aus.