Produktkonfigurator




Ohne diese Helfer kommt kein Lager aus: Mit einem Hubwagen lassen sich auch schwere Lasten wie Transportpaletten leicht und wendig manövrieren. Damit der Transport nicht ins Stocken gerät und alle Waren auch unter großer Belastung sicher und schnell ans Ziel kommen, ist der Einsatz der richtigen Hubwagenräder von entscheidender Bedeutung. Die Räder von TENTE zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Sie sind ideal für den Einsatz auf ebenem Boden bei einer maximalen Geschwindigkeit von vier Stundenkilometern. Der Abrieb ist auch bei schweren Gewichten nur gering. Bei TENTE erhalten Sie Hubwagenwalzen mit und ohne Lager passend zu allen gängigen Hubwagen-Herstellern. Als Erstausrüster bietet TENTE auch Ersatzbedarf für Hubwagenräder an, zum Beispiel Ersatzräder für Stützrollen oder Antriebsräder. Wir beraten Sie gern, welche Hubwagenräder für Ihren Einsatz in Frage kommen.