ETP100x20-Ø20 HL14

EAN:

4031582318845

Bestellnummer:

00830221

Beschreibung:

Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
Traglast auf glattem, ebenem Boden.





Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
20 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
14 mm
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Eigengewicht
0.4 kg
Härte der Lauffläche
Shore A 92
Tragfähigkeit
180 kg
Tragfähigkeit (statisch)
360 kg

Zubehör


Für den Artikel gibt es keine Zubehörteile.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Keine Artikelschlagworte vorhanden


Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich