TENTE Rollen auf Welttournee mit André Rieu!

TENTE nimmt jede Herausforderung an!



Wenn Stargeiger André Rieu Konzerte gibt, sind die Hallen voll. Damit auch die Zuschauer in der letzten Reihe kein Detail verpassen, übertragen riesige LED-Leinwände die Show. Bei der Welttournee entwickelte und baute ein Kunde von TENTE Niederlande die 24 x 6 Meter große Leinwand.

Da die Spezialanfertigung aus 360 einzelnen LED-Bildschirmen bestand, gab es bei Transport und Konstruktion zwei Herausforderungen: Der allabendliche Auf- und Abbau musste möglichst schnell und präzise erfolgen und die Einzelteile für den Transport in Seecontainern mussten möglichst platzsparend verstaubar sein. Eine tolle Idee hatte ein Außendienstmitarbeiter von TENTE Niederlande: Durch die Montage unterschiedlich hoher TENTE Räder an den speziellen Transportwagen konnten die einzelnen LED-Bildschirme näher zusammenrücken. So passte alles millimetergenau in die Container. Übrigens: Auf der Bühne stehen nicht nur die LED-Bildschirme auf Rollen von TENTE, sondern auch die Orchesterinstrumente.

Die Transportwagen der LED-Bildschirme passen dank unterschiedlich großer Räder genau zusammen. (siehe Bild)