Nutzungsbedingungen

TENTE CAD Service



Nutzungsbedingungen für den TENTE CAD Service

I. Verwendungsbeschränkung

Die zur Verfügung gestellten CAD Daten sind und bleiben Eigentum der TENTE International GmbH. Die Daten dürfen ausschließlich für das mit dem Benutzernamen angemeldeten Unternehmen verwendet werden. Die Weitergabe der Daten an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung der TENTE International GmbH ausdrücklich untersagt. Soweit es sich bei dem Benutzer um ein Unternehmen handelt, wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot der Weitergabe eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.100 € vereinbart.


II. Maßhaltigkeit

Für die Richtigkeit der übermittelten CAD Daten kann keine Garantie übernommen werden. Bei einzelnen Produkten sind bauartbedingte Maßtoleranzen möglich. Sprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem TENTE Berater.


III. Änderungen

Die übermittelten CAD Daten unterliegen keinem Änderungsdienst. TENTE behält sich jederzeit Anpassungen vor. Im Falle von technischen Änderungen ist das Kundenunternehmen selbst für die Aktualisierung verantwortlich.


IV. Datenverwendung

Es wird ein Protokoll über die angeforderten CAD Daten geführt. Die gewonnen Daten dürfen von TENTE zum Zwecke der Kundenberatung verwendet werden. Eine Weitergabe der Daten an Unternehmen, die nicht zum TENTE Vertrieb gehören, ist ausgeschlossen.


V. Gerichtsstand

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Benutzer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz oder die die Lieferung ausführende Zweigniederlassung des Lieferers zuständig ist. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.


The TENTE CAD Service is provided by CADENAS GmbH.
Please also check terms of use at http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models


TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Köln
Registergericht Köln HRB 59645

Geschäftsführer:
Diplom Kaufmann Peter Fricke
Diplom Ökonom Peter Helmert

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 190 161 774


© Copyright:
Nachdruck sowie Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind ohne ausdrückliche Genehmigung der TENTE International GmbH nicht gestattet.