AVIANA light
5976UAE075P54

EAN:

4031582396638

Bestellnummer:

00039159

Beschreibung:

Lenkrolle, zentral feststellbar, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, mit Fadenschutz, Konuskugellager rostfreiRadkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, mit Fadenschutz, Konuskugellager POM





Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
25 mm
Plattenabmessung
70 x 55 mm
Plattenlochabstand
57/51 x 41 mm
Plattenloch
5,5 mm
Ausladung
28 mm
Störkreis-Ø
131 mm
Bauhöhe
102 mm
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Eigengewicht
0.378 kg
Störkreisradius
65.5 mm
Härte der Lauffläche
Shore A 92

Zubehör



Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Keine Artikelschlagworte vorhanden


Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich