LINEA
5947UAP100P30-11 RAL9002

EAN:

4031582368673

Bestellnummer:

00770444

Lieferzeit:

3 Werktage

Beschreibung:

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager



47,70 €

(pro Stück zzgl. MwSt)
(Gilt nur für Onlineshop Bestellungen)


CAD Service

Hier können Sie Konstruktionsdaten für dieses Produkt in unterschiedlichen Formaten herunterladen.

Benutzerkonto anlegen oder
CAD Login

Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
20 mm
Rollenbreite
82 mm
Rückenloch
11 mm
Dom-Ø
52 mm
Ausladung
32 mm
Störkreis-Ø
216 mm
Bauhöhe
118 mm
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN 12530
Eigengewicht
0.75 kg
Störkreisradius
108 mm
Härte der Lauffläche
Shore A 92
Tragfähigkeit
100 kg
Tragfähigkeit (statisch)
200 kg

Zubehör



Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Keine Artikelschlagworte vorhanden


Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich