LINEA
5940UAC125R05-32 CC R9002

EAN:

4031582382822

Bestellnummer:

00000000

Beschreibung:

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, rostfrei, waschbar Gehäuse mit integriertem Kabelabweiser aus Polyethylen.



112,50 €

(pro Stück zzgl. MwSt)
(Gilt nur für Onlineshop Bestellungen)


Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
15 mm
Rollenbreite
71 mm
Zapfen-Ø
32 mm
Zapfenlänge
45 mm
Ausladung
40 mm
Störkreis-Ø
205 mm
Bauhöhe
130 mm
Temperaturbereich
- 20 / + 80 °C
Norm
EN 12531
Eigengewicht
0.925 kg
Störkreisradius
102.5 mm
Tragfähigkeit
150 kg
Tragfähigkeit (statisch)
300 kg

Zubehör


Für den Artikel gibt es keine Zubehörteile.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Keine Artikelschlagworte vorhanden


Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich