LEVINA
5377PJP125P30-11

EAN:

4031582368758

Bestellnummer:

00037406

Lieferzeit:

3 Werktage

Beschreibung:

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
Hinweis: Diese Rollen sind optional auch mit grauem Kipphebel lieferbar.



31,00 €

(pro Stück zzgl. MwSt)
(Gilt nur für Onlineshop Bestellungen)


CAD Service

Hier können Sie Konstruktionsdaten für dieses Produkt in unterschiedlichen Formaten herunterladen.

Benutzerkonto anlegen oder
CAD Login

Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
Rückenloch
11 mm
Ausladung
38 mm
Störkreis-Ø
201 mm
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN 12530
Eigengewicht
0.578 kg
Störkreisradius
100.5 mm
Härte der Lauffläche
Shore A 87
Tragfähigkeit
100 kg
Tragfähigkeit (statisch)
200 kg

Zubehör


Für den Artikel gibt es keine Zubehörteile.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Andere Kunden haben diesen Artikel mit folgenden Schlagworten markiert:



Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich