3642ITP200P63 Flat

EAN:

4031582337433

Bestellnummer:

00833704

Lieferzeit:

3 Werktage

Beschreibung:

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



142,55 €

(pro Stück zzgl. MwSt)
(Gilt nur für Onlineshop Bestellungen)


Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
Plattenabmessung
137 x 105 mm
Plattenlochabstand
105 x 80/75 mm
Plattenloch
11 mm
Ausladung
55 mm
Störkreis-Ø
270 mm
Bauhöhe
250 mm
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN 12532
Eigengewicht
4.043 kg
Härte der Lauffläche
Shore A 92
Tragfähigkeit
600 kg
Tragfähigkeit (statisch)
1200 kg

Zubehör



Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Keine Artikelschlagworte vorhanden


Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich