3641ITP200P63 Conv

EAN:

4031582366372

Bestellnummer:

00837561

Beschreibung:

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



138,70 €

(pro Stück zzgl. MwSt)
(Gilt nur für Onlineshop Bestellungen)


CAD Service

Hier können Sie Konstruktionsdaten für dieses Produkt in unterschiedlichen Formaten herunterladen.

Benutzerkonto anlegen oder
CAD Login

Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
Plattenabmessung
137 x 105 mm
Plattenlochabstand
105 x 80/75 mm
Plattenloch
11 mm
Ausladung
55 mm
Störkreis-Ø
310 mm
Bauhöhe
250 mm
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN 12532
Eigengewicht
3.313 kg
Störkreisradius
155 mm
Härte der Lauffläche
Shore A 92
Tragfähigkeit
600 kg
Tragfähigkeit (statisch)
1200 kg

Zubehör



Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Keine Artikelschlagworte vorhanden


Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich