-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
Lenkrollen 100 mm
Levina care, 5344PJP100R36-32S35 D 7001 4xM6
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Präzisionskugellager als Schwenklager, Radachse verschraubt, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Lenkrollen 125 mm
Levina care, 5344PJP125R36-32S35 D 7001 4xM6
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Präzisionskugellager als Schwenklager, Radachse verschraubt, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager