-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager Hinweis: Diese Rollen sind optional auch mit grauem Kipphebel lieferbar.
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Lenkrollen 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager , mit Fadenschutz Diese Rollen können mit handelsüblichen Schrauben beliebiger Länge montiert werden.
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Gehäuse mit integriertem Kabelabweiser aus Polyethylen.
-
125 mm
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Lenkrollen 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Lenkrollen zentral-, totalfeststellbar 75 mm
Aviana, 5976PJE075P54
Lenkrolle, zentral total feststellbar, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Konuskugellager rostfreiRadkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Konuskugellager POM
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Lenkrollen zentral-, totalfeststellbar 75 mm
Aviana, 5976UAE075P54
Lenkrolle, zentral total feststellbar, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, mit Fadenschutz, Konuskugellager rostfreiRadkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, mit Fadenschutz, Konuskugellager POM