-
75 mm
-
75 kg
Räder 75 mm
Supratech, PJO075x25-Ø8
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
-
125 mm
-
100 kg
Räder 125 mm
Supratech, PJR125x32-Ø12 HL44,4
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Rollenlager
-
75 mm
-
75 kg
Räder 75 mm
Leitfähig
Supratech, YGO075x25-Ø8
Radkörper aus Polypropylen, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grau-spurlos, Gleitlager
-
100 mm
-
80 kg
Räder 100 mm
Leitfähig
Supratech, YGO100x32-Ø12
Radkörper aus Polypropylen, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grau-spurlos, Gleitlager
-
50 mm
-
40 kg
Räder 50 mm
Supratech, PJP050x18-Ø6,2
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
160 mm
-
200 kg
Räder 160 mm
Supratech, PJP160x45-Ø12,2
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
200 mm
-
250 kg
Räder 200 mm
Supratech, PJP200x45-Ø12,2
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
200 mm
-
160 kg
Räder 200 mm
Supratech, PJR200x40-Ø20 HL58
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Rollenlager
-
100 mm
-
80 kg
Räder 100 mm
Supratech, PJO100x32-Ø12 HL44,4
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
-
200 mm
-
100 kg
Räder 200 mm
Supratech, PJP200x32-Ø8
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz