-
50 mm
-
40 kg
Räder 50 mm
Puretech, DIK050x19-Ø6
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, spurlos, mit Fadenschutz, Konuskugellager
-
160 mm
-
135 kg
Räder 160 mm
Puretech, DVR160x40-Ø20
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager
-
160 mm
-
135 kg
Räder 160 mm
Puretech, DIR160x40-Ø20
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, Rollenlager
-
200 mm
-
205 kg
Räder 200 mm
Puretech, DIR200x50-Ø20
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, Rollenlager
-
100 mm
-
75 kg
Räder 100 mm
Puretech, PVO100x35-Ø12
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager
-
125 mm
-
100 kg
Räder 125 mm
Puretech, PVO125x37-Ø12
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager
-
200 mm
-
205 kg
Räder 200 mm
Puretech, PVR200x50-Ø20
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager
-
50 mm
-
40 kg
Räder 50 mm
Leitfähig
Puretech, DYK050x19-Ø6
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, kontaktverfärbungsfrei, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Konuskugellager
-
125 mm
-
100 kg
Räder 125 mm
Leitfähig
Puretech, DYK125x32-Ø8
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, kontaktverfärbungsfrei, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Konuskugellager
-
200 mm
-
205 kg
Räder 200 mm
Puretech, PVO200x50-Ø20
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager