-
160 mm
-
800 kg
Räder 160 mm
Novatech, ITP160x50-Ø20 flat
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
-
100 mm
-
450 kg
Räder 100 mm
Novatech, FTP100x50-Ø20 HL60
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
-
200 mm
-
1,200 kg
Räder 200 mm
Novatech, FTP200x60-Ø20 HL60
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
-
250 mm
-
2,200 kg
Räder 250 mm
Novatech, FTP250x100-Ø35 HL120
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
-
75 mm
-
350 kg
Räder 75 mm
Novatech, ETP075x40-Ø20 HL40
Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager Traglast auf glattem, ebenem Boden.
-
75 mm
-
550 kg
Räder 75 mm
Novatech, ETP075x62-Ø20 HL62
Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager Traglast auf glattem, ebenem Boden.
-
85 mm
-
700 kg
Räder 85 mm
Novatech, ETP085x70-Ø20 HL62
Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager Traglast auf glattem, ebenem Boden.
-
80 mm
-
500 kg
Räder 80 mm
Novatech, ETP080x54-Ø20 HL60
Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager Traglast auf glattem, ebenem Boden.
-
200 mm
-
800 kg
Räder 200 mm
Novatech, ITP200x50-Ø25 flat
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
-
150 mm
-
500 kg
Räder 150 mm
Novatech, ITP150x50-Ø20-SH80A convex
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager