-
-
-
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet zur Aufnahme der Abdeckung, Gehäuseabdeckung aus Polypropylen, RAL 9002 grauweiß, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Mehr erfahren
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

Lenkrollen 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Mehr erfahren
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Lenkrollen 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Rollenlager

Mehr erfahren
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Lenkrollen 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Mehr erfahren
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Lenkrollen 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Mehr erfahren
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager. Lenkrolle mit automatischem Feststellsystem, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager : Die LINEA safety mit formschlüssiger Feststellvorrichtung ist für Geräte mit niedrigem Schwerpunkt (z.B. Krankenbetten) konstruiert/geeignet und führt nach Loslassen der Betätigungseinrichtung selbsttätig und unmittelbar zur Zwangsblockierung des Gerätes. Im Einsatz für Geräte mit einem höheren Schwerpunkt ist gemäß Produkthaftung eine gemeinsame technische Beurteilung nötig.

Mehr erfahren
  • 125 mm

Antriebseinheit absenk- und anhebbar 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60

E-Drive ultimate, Antriebseinheit absenk- und anhebbar, bürstenloser Motor mit Verzögerungsfunktion und konstantem Drehmoment. Solides Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das Rad ist kundenseitig austauschbar und einzeln bestellbar, wartungsfrei.

Mehr erfahren
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Lenkrollen 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1

Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Mehr erfahren
  • 125 mm

Antriebseinheit absenk- und anhebbar 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60

E-Drive optima, Antriebseinheit mit integriertem Steuerungsmodul, absenk- und anhebbar, bürstenloser Motor mit Verzögerungsfunktion und konstantem Drehmoment. Solides Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das Rad ist kundenseitig austauschbar und einzeln bestellbar, wartungsfrei.

Mehr erfahren
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Mehr erfahren

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung