Agila
2470UOO050P30-11
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Catering, Industrielle Kunden, Medizinische Einrichtungen, Medizinische Möbel, Professionelle Möbel, Professionelle Reinigungswagen |
---|---|
Produktname | Agila |
Produkttyp | Lenkrolle |
3 km/h Tragfähigkeit | 50 KG |
Statische Tragfähigkeit | 100 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 69 mm |
Gesamtbreite | 43 mm |
Gesamtgewicht | 0,14 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 24 mm |
Schwenkradius | 49 mm |
Störkreis | 98 mm |
Dom Durchmesser | 41 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager |
Radfarbe | Schiefergrau (RAL7015) |
Raddurchmesser | 50 mm |
Breite der Lauffläche | 20 mm |
Radbreite | 20 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 11 mm |