-
45 mm
-
40 kg
-
49 mm
Bockrollen 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
-
25 mm
-
10 kg
-
36 mm
Lenkrollen 25 mm
Compacta, 1430POI025P60-35x30
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit einfachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager
-
38 mm
-
25 kg
-
51 mm
Lenkrollen 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38 (38)
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit einfachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager
-
45 mm
-
40 kg
-
49 mm
Bockrollen 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24 (24)
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
-
14 mm
-
25 kg
-
17 mm
Bockrollen 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
Bockrollen 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
-
25 mm
-
10 kg
-
36 mm
Lenkrollen 25 mm
Compacta, 1430POI025P60-35x30 (54)
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit einfachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager
-
14 mm
-
25 kg
-
17 mm
Bockrollen 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17 (100)
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
Bockrollen 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17 (90)
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
-
38 mm
-
25 kg
-
51 mm
Lenkrollen 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit einfachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager