Lenkrollen 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 50 mm |
Radbreite | 9 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
9 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
20 mm
Störkreis-Ø
120 mm
Bauhöhe
72 mm
Tragfähigkeit
40 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.101 kg
Dom-Ø
23 mm
Störkreisradius
60 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen