-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet zur Aufnahme der Abdeckung, Gehäuseabdeckung aus Polypropylen, RAL 9002 grauweiß, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Lenkrollen 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Lenkrollen 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Rollenlager
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Lenkrollen 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Lenkrollen 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
125 mm
Antriebseinheit absenk- und anhebbar 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, Antriebseinheit absenk- und anhebbar, bürstenloser Motor mit Verzögerungsfunktion und konstantem Drehmoment. Solides Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das Rad ist kundenseitig austauschbar und einzeln bestellbar, wartungsfrei.
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Lenkrollen 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Lenkrolle, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Ultratech, besonders geeignet für höhere Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h, Präzisionskugellager
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Lenkrollen 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
125 mm
Antriebseinheit absenk- und anhebbar 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, Antriebseinheit mit integriertem Steuerungsmodul, absenk- und anhebbar, bürstenloser Motor mit Verzögerungsfunktion und konstantem Drehmoment. Solides Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das Rad ist kundenseitig austauschbar und einzeln bestellbar, wartungsfrei.