Ergonomisches Design zielt auf die leichte und einfache Handhabung von Hilfsmitteln, Werkzeugen und Bedienelementen. Die hand- oder fußgerechte Beschaffenheit von Griffen, Hebeln, Pedalen und Schaltern ist daher ein wichtiger Aspekt unserer Produktentwicklung. Neben der Gestaltung ist auch die räumliche Lage der Bedienelemente von ergonomischer Relevanz. Denn die richtige Position garantiert eine einfache Erreichbarkeit und Nutzung. Durch eine individuelle Anpassung kann jeder Anwendung perfekt entsprochen werden.
Dies gilt auch für die schnelle Erkennbarkeit von Funktionen, zum Beispiel durch die farbliche Differenzierung von Schalt-hebeln. Für eine leichte und zugleich kraftsparende Bedienung ist die konstruktivmechanische Qualität unserer Produkte entscheidend: geringe Stellkräfte verbrauchen entsprechend wenig Energie und entlasten den Nutzer erheblich. Beides ist gut für das Ergebnis: produktivere Arbeitsprozesse und ein deutlich gesenkter Krankenstand. Mit unserem E-Drive flex, zum Motorisieren von Transportgeräten für schwere Lasten, haben wir alle genannten Aspekte zu einer intelligenten Mobilitätslösung zusammengeführt.
Von Anwendungen in der Intralogistik bis zum Pflege- und Gesundheitssektor reduziert das System die Belastung durch Muskel-Skelett-Erkrankungen gefährdeter Mitarbeiter und senkt die Kosten der Arbeitsunfähigkeit um bis zu 30 Prozent. Ein Beitrag zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, der sich auszahlt. Wir unterstützen Sie dabei, ihre spezifischen Potenziale zu ermitteln – und mit einem breiten Spektrum an Lösungen, die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz nachhaltig zu erhöhen.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgien
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com