In einer Werkstatt werden ständig unhandliche und schwere Werkzeugteile von einem Ort zum anderen transportiert. Ein Werkstattwagen sorgt dabei für hohe Effizienz und Komfort. Das Werkzeug kann mit einem Werkstattwagen einfach und schnell von A nach B geschoben werden, sodass es immer an der richtigen Stelle verfügbar ist. Der Wagen muss dafür mit den passenden Rollen bzw. Rädern ausgestattet sein, die den Belastungen und Anforderungen standhalten. Denn falsche oder minderwertige Rollen – zum Beispiel mit einem schwachen Gehäuse oder in zu geringer Größe – bedeuten einen deutlich höheren Aufwand.
Anforderungen an Rollen und Räder für Werkstattwagen
Ein Werkstattwagen muss große Lasten tragen können und dabei gut laufen. Daher ist es bei den Rollen wichtig, dass sie über eine ausreichend hohe Tragfähigkeit verfügen. Zudem sollen sie zugleich einfach zu manövrieren als auch zu blockieren sein, damit der Wagen leicht hin und her bewegt und an einer Stelle gesichert werden kann. Eine gute Manövrierbarkeit erreicht man durch den Einsatz von Lenkrollen, die in alle Richtungen bewegt werden können. Ein Feststeller an der Rolle gibt ihr den nötigen Halt, um den Wagen problemlos zu sichern.
TENTE 4687ITP für Werkstattwagen
Die stabilen TENTE Rollen der Serie 4687ITP sind langlebig und halten durch das verstärkte Gehäuse aus schwerem Stahlblech selbst hohen Lasten stand. Die Lenkrollen lassen sich leicht in alle Richtungen manövrieren, ein nachlaufender Totalfeststeller sorgt für sicheren Stand. Je nach Bedarf sind die Laufflächen der Serie in convex oder flat verfügbar.
Weitere Fragen zu Rollen und Rädern für Werkstattwagen beantworten wir Ihnen gerne ausführlich – nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgien
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com