Besondere Gewichte erfordern besondere Rollen: Wenn gewaltige Baugerüste, riesige Brückenkräne oder bleischwere Hubwagen bewegt werden müssen, ist eine starke Leistung gefragt, ohne dass die Präzision und Sicherheit beeinträchtigt werden. Eigens für solche Anwendungen ist unsere „Spezialeinheit“ da: Unsere TENTE Schwerlastrollen wurden speziell für den Transport schwerer Lasten entwickelt.
Die Anwendungsgebiete:
Die Anwendungsgebiete der Schwerlastrolle sind sehr vielseitig und umfassen beispielsweise die Armee oder den Transport von Gütern in Fabriken. Weitere Bereiche, in denen die Rollen eingesetzt werden, sind: • Flughäfen • Häfen • Produktion In diesen breit gefächerten Einsatzgebieten gibt es viele Geräte, die mit den Rollen ausgestattet werden können. Dazu gehören unter anderem: • Arbeitsbühnen • Mobile Treppen • Mobile Kräne • Umleercontainer • Routenzüge
Mit Schwerlastrollen wird der Transport schwerer Güter ganz leicht
Ihre solide Konstruktion mit einem Gehäuse aus schwerem Stahl oder rostfreiem Edelstahl erlaubt es den Schwerlastrollen, hohe Gewichte zu stemmen. Sie halten beispielsweise mehreren Hundert Kilo oder sogar bis zu zwölf Tonnen pro Rolle stand. Trotz dieser hohen Lasten lassen sie sich stets leicht und präzise manövrieren, sodass Sie Ihre schweren Güter sicher ans Ziel bewegen können.
Mit den leichtgängigen Schwerlastrollen wird der Transport von großen Gewichten auf einmal ganz leicht. Die Rollen werden mit einer hochwertigen blaupassivierten Oberflächenveredelung hergestellt, die eine lange Verwendungsdauer jeder unserer Rollen erlaubt.
Eine Schwerlastrolle für jede Situation
Die TENTE Schwerlastrollen erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen – beispielsweise als Lenkrolle mit Totalfeststeller oder Richtungsfeststeller. Diese Varianten eignen sich besonders für schwere Gefährte, die oft und in alle Richtungen manövriert werden müssen.
Darüber hinaus bieten wir sie auch als Bockrollen an, die für mehr Stabilität und einen sicheren Stand sorgen. Finden Sie die passende Rolle für Ihre Anwendung – die freundlichen Servicemitarbeiter von TENTE beraten Sie gern bei allen Fragen zu dem Material, den Eigenschaften und der Tragfähigkeit.
Gerne entwickeln wir auch individuelle Lösungen für Ihre speziellen Anwendungen.
Geprüfte Sicherheit dank ständiger Langzeittests
Sicherheit geht beim Transport mit Schwergewichten vor, deshalb müssen die Schwerlastrollen aus absolut zuverlässigem Material produziert werden. Um das sicherzustellen, führen wir ständig strenge Langzeittests durch. Dabei wird die Belastung durch verschiedene Gewichte simuliert – auf unterschiedlichen Böden und unter verschiedenen Einflüssen.
Nur so ist gewährleistet, dass jede der eingesetzten Schwerlastrollen ausdauernd, zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität ist. Wir garantieren Ihnen höchste Belastbarkeit – denn dafür sind unsere „Starken“ schließlich da.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgien
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com