Seit mehr als 90 Jahren entwickeln wir Lösungen für Rollen in vielen unterschiedlichen Varianten und Designs. Wir arbeiten stets an neuen Innovationen, die allen funktionalen und optischen Ansprüchen gerecht werden und mit denen die Anwendungen unserer Kunden noch leichter laufen. Unsere Rollen überzeugen in fünf Bereichen: Produktivität, Design, Sicherheit, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit.
1. Produktivität
Die Produktivität unserer Kunden hängt nicht zuletzt davon ab, dass mit den Rollen alles gut läuft. Das betrifft den Fahrkomfort, einfaches Bremsen und Feststellen der Rollen, aber auch eine leichte Montage und zügige Arbeitsprozesse durch gut verständliche Kennzeichnung der Rollen oder Verpackungen.
2. Design
Neben der Funktionalität ist das Design oftmals ein wichtiges Kriterium bei Rollen. Gerade bei Möbeln kann eine gute Optik ein Kaufgrund für den Endverbraucher sein. TENTE Rollen wurden bereits mehrfach mit Designawards ausgezeichnet. Sie sind darüber hinaus individuell gestaltbar, zum Beispiel mit Logo und verschiedensten Farben.
3. Sicherheit
TENTE Lösungen im Bereich Sicherheit schützen Personen, Produkte und Anwendungen. Sie reichen von einer niedrigen Bauhöhe über Totmannfeststeller und aktive Unterstützung beim Bremsen wie Linea e-lock bis hin zum Kabelabweiser. Diese Entwicklungen verringern das Verletzungsrisiko, gewährleisten die Funktionsfähigkeit und schützen elektrische Komponenten.
4. Haltbarkeit
Eine lange Haltbarkeit ist für Rollen ein großes Qualitätsmerkmal. Sie sind meist verschiedensten Umwelteinflüssen oder chemischen Substanzen ausgesetzt. Abrasions- und korrosionsbeständige Rollen halten diesen Einflüssen selbst bei dauerhafter Nutzung stand. In Krankenhäusern und im Einsatz mit Lebensmitteln ist die Hygiene von großer Bedeutung. Waschbare Rollen können problemlos gereinigt und langfristig genutzt werden. Weitere Lösungen für bessere Haltbarkeit sind unter anderem hitzebeständige Rollen und Schwerlastrollen.
5. Nachhaltigkeit
Die Entwicklung von ressourcenschonenden und nachhaltigen Lösungen kommt immer mehr in Fahrt – und auch TENTE macht davor natürlich nicht Halt. Verantwortungsbewusste Arbeit mit umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien zeichnet uns aus. Nachhaltige Lösungen von TENTE sparen beispielsweise Energie und verringern die Umweltverschmutzung. Wir orientieren uns stets an europäischen Richtlinien wie RoHS und REACH.
TENTE Service rundet das Angebot ab
Damit Sie bei Rollen immer die Lösungen finden, die Sie benötigen, steht Ihnen unser Serviceteam zur Verfügung. Wir unterstützen Sie vor dem Kauf – zum Beispiel mit individuellen Systementwicklungen – sowie anschließend bei technischen Fragen. Kontaktieren Sie uns gerne!
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgien
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com