Zu den Wälzlagerarten gehören unter anderem Kugellager. Bei diesen dienen Kugeln als Wälzkörper zwischen Außen- und Innenring. Eine Untergruppe der Kugellager sind wiederum die Konuskugellager. Die kugelgelagerte Ausführung der Rollen bietet im Vergleich zu Gleitlagern besonders gute Laufeigenschaften. Die Qualität einer Rolle hängt stark von der Art des Radlagers ab, ebenso wie von dem Schwenklager, der Lauffläche und dem Durchmesser des Rads. Deshalb spielt die Wahl des Lagers eine wichtige Rolle. Eine Rolle, die im Schwerlasttransport eingesetzt wird, hat beispielsweise andere Ansprüche an ein Radlager als Krankenbettenrollen oder solche für Einkaufswagen.
Konuskugellager: demontierbar und nachstellbar
Das Konuskugellager bei TENTE Rollen ist – anders als andere Radlager – demontierbar. Dadurch kann bei Bedarf ein Austausch vorgenommen werden, der die fortlaufende Funktionstüchtigkeit sicherstellt. Darüber hinaus ist es möglich, das Konuskugellager nachzustellen, wenn aufgrund von natürlichem Verschleiß axiales und radiales Lagerspiel am Radlager auftritt. Um das Lager spielfrei einzustellen, kann die Achsverschraubung nachgezogen werden.
Die Qualität einer Rolle hängt stark von der Art des Radlagers ab, ebenso wie von dem Schwenklager, der Lauffläche und dem Durchmesser des Rads. Deshalb spielt die Wahl des Lagers eine wichtige Rolle. Eine Rolle, die im Schwerlasttransport eingesetzt wird, hat beispielsweise andere Ansprüche an ein Radlager als Krankenbettenrollen oder solche für Einkaufswagen.
Das Team von TENTE berät Sie rund um Rollen und Räder
Welches Radlager für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, hängt unter anderem davon ab, welche Lasten getragen werden müssen und wie hoch die Einsatzdauer sowie -geschwindigkeit sind. In unserem Onlineshop können Sie nach Rollen mit dem gewünschten Radlager filtern, sodass Sie sofort alle passenden Produkte angezeigt bekommen. Wenn Sie Fragen zum Konuskugellager oder einer anderen Art von Radlager haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf – unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen für eine ausführliche Beratung zur Verfügung.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgien
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com