Damit Rollen immer rund laufen, benötigen sie ein erstklassiges Radlager. Das Lager ist einer der Faktoren, der die Laufeigenschaften der Rolle mitbestimmt, und somit ein wichtiges Merkmal der Qualität einer Rolle. Je nach den Anforderungen, die erfüllt werden müssen, gibt es verschiedene Arten der Lagerung. Die einfachste Form ist das Gleitlager.
Gleitlager: Eigenschaften und Einsatzgebiete
Gleitlager gehören zusammen mit den Wälzlagern zu den häufigsten Lagerarten. Anders als bei Wälzlagern haben bei Gleitlagern die Teile, die sich relativ zueinander bewegen, direkten Kontakt. Gleitlager können als Kunststoff-, Metall- oder Sinterlager hergestellt werden. Sie sind wartungsarm bzw. wartungsfrei, stoßunempfindlich und – abhängig vom Material – beständig gegen Korrosion. Diese korrosionsbeständigen Gleitlager haben den großen Vorteil, dass sie beispielsweise in Nassbetrieben eingesetzt werden können.
Die kostengünstigen Gleitlager sind vor allem für Transportgeräte zu empfehlen, die nur bei niedriger Geschwindigkeit und auf kurzen Strecken eingesetzt werden. Bei dauerhaftem Einsatz können hingegen Heißlaufprobleme auftreten.
Andere Arten von Radlagern
Zu den vier gängigsten Lagerarten gehören neben dem Gleitlager die Wälzlagerarten Rollenlager, Konuskugellager und Präzisionskugellager. Jede Lagerung bietet ihre eigenen Vorteile, die in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten zum Tragen kommen. Darüber hinaus bieten wir für Sonderlösungen weitere Varianten an. So finden Sie bei TENTE für jede Anwendung die optimale Rolle mit dem passenden Radlager. Wenn Sie Fragen zu den verschiedenen Lagerarten haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf – wir beraten Sie ausführlich und helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Radlagers!
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgien
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com