Im Flugzeug geschieht alles auf engstem Raum. Da müssen beispielsweise Flugzeugtrolleys die schmalen Gänge entlanggeschoben und ständig abgebremst und zum völligen Stillstand gebracht werden. Verliert ein Flugbegleiter die Kontrolle über den Trolley, kann das schwerwiegende Auswirkungen haben und sogar ein Risiko für die Passagiere darstellen. Um den reibungslosen Ablauf mit den Flugzeugtrolleys zu gewährleisten, sind gute Rollen daher unabdingbar. Sie sind leicht zu manövrieren – selbst auf dem engsten Gang – und gleichzeitig schnell und einfach zu blockieren. Das erleichtert auch die Arbeit der Flugbegleiter und sorgt somit für eine rundum angenehme Atmosphäre.
Welche Rollen für den Flugzeugtrolley?
In Flugzeugen müssen Trolleys auf engstem Raum bewegt und teilweise gewendet werden. Besonders geeignet sind daher Lenkrollen, da sie dem Flugzeugtrolley seine gute Manövrierbarkeit geben. Die Sicherheit spielt eine sehr wichtige Rolle, deshalb ist ein Feststellsystem notwendig. Damit wird der Trolley mit einer einfachen Bewegung sofort blockiert.
Weitere Eigenschaften, die bedacht werden sollten, sind das Gewicht der Rollen und das Fahrgeräusch. Je mehr Gewicht das Flugzeug zu transportieren hat, desto mehr CO2 wird ausgestoßen. Leichtere Rollen führen zu einer Gewichtsreduzierung und somit weniger CO2-Emissionen. Und natürlich ist es auch für das Flugpersonal angenehmer und schonender, wenn weniger Gewicht manövriert werden muss. Ein Qualitätsmerkmal beim Fliegen ist neben der Sicherheit und dem Service der Komfort. Auf leisen Rollen kann der Trolley durch das Flugzeug geschoben werden, ohne dabei die Passagiere zu stören.
TENTE Aviana Rollen für Flugzeugtrolleys
TENTE Rollen der Serie Aviana überzeugen mit hochwertigen und leichten Materialien sowie einem zentralen Feststeller. Die Rollen bieten einen sehr leichten und ruhigen Lauf. Selbst bei Turbulenzen lassen sich die feststellbaren Lenkrollen zuverlässig an Ort und Stelle sichern. Über die Funktionalität hinaus bestechen die TENTE Aviana Rollen durch ihre Optik. Sie wurden schon mit Design-Preisen wie dem Design Award des German Designer Clubs sowie dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Verfügbar sind sie auf Wunsch in individuellen Farben.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgien
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com