Die statische Tragkraft wirkt, wenn ein Transportgerät nicht oder kaum bewegt wird. Es wird berechnet, welcher Belastung die Rollen und Räder bei gleichmäßiger Verteilung der Last standhalten. Dabei ist vor allem die statische Tragzahl relevant: Diese Tragzahl beschreibt eine in der Richtung und Höhe gleichbleibende Last. Bei maximaler Belastung beträgt die Flächenpressung in der Mitte der Kontaktfläche von Laufbahn und Rolle 4.000 Megapascal (MPa). Bei einem höheren Wert ist die Drehbewegung beeinträchtigt.
Statische Tragkraft bei TENTE Rollen und Rädern
Die Angabe zur statischen Tragkraft finden Sie bei den Produktdetails der einzelnen Rollen und Räder. Bitte beachten Sie, dass die Tragkraft unter Standard-Einsatzbedingungen ermittelt wird – das heißt, bei glattem Boden, Geradeausfahrt, Schrittgeschwindigkeit, gleichmäßiger Lastverteilung sowie einer Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 28 °C. Werden die Transportgeräte mit TENTE Rollen und Rädern unter anderen Umständen genutzt – zum Beispiel auf unebenen Böden, bei extremen Temperaturen oder ständig wechselnder Richtung – ändert sich dieser Wert.
Statisch oder dynamisch
Bei Transportgeräten, deren Rollen und Räder durchgehend oder oft in Bewegung sind, ist die dynamische Tragkraft relevant. Dieser Wert liegt unter der statischen Tragkraft. Wichtig ist darüber hinaus, dass bei der Ermittlung der benötigten Tragkraft ein Sicherheitsfaktor mit einbezogen wird.
Wenn Sie Fragen zur dynamischen oder statischen Tragkraft haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie und helfen Ihnen, die passenden Rollen und Räder für Ihr Transportgerät zu finden.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com