In Küchen, Kantinen, Restaurants oder auch Krankenhäusern und Hotels ist täglich viel Betrieb. Die Ordnung und Sauberkeit der Räume dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben – das bedeutet hohe Ansprüche an und Belastungen für das Reinigungspersonal. Ein Reinigungswagen ist die ideale Lösung, um schnell und mit möglichst wenig Aufwand die Örtlichkeiten sauber zu halten. Im Reinigungswagen können sämtliche Putzutensilien untergebracht, zudem kann er problemlos überallhin verschoben werden. Die Anforderungen sind unterschiedlich: Mal wird der Wagen über lange Laufwege manövriert, mal auf engem Raum hin und her geschoben. Die Rollen des Reinigungswagens müssen also wendig sein und einen leichten Lauf haben.
Anforderungen an Rollen für Reinigungswagen
Werden minderwertige Rollen am Reinigungswagen verwendet, hat das mehrere Folgen. Der Kraftaufwand für die Reinigungskraft ist erheblich größer, die Belastung für die Gesundheit steigt und darüber hinaus verringern sich die Effizienz und Wirtschaftlichkeit, da die Arbeitsschritte länger dauern. Hochwertige Lenkrollen mit einem stabilen Gehäuse aus Stahlblech und einem Präzisionskugellager sorgen hingegen für hohen Fahrkomfort und leichte Manövrierbarkeit. Für empfindliche Bereiche mit hohen Hygienevorschriften – vor allem Krankenhäuser und Küchen – ist ein Fadenschutz ideal. Dieser hält Staub und Dreck fern vom Rad. Das fördert die Hygiene und macht die Rolle gleichzeitig noch langlebiger.
TENTE 2477 mit PJP Rad für Reinigungswagen
Die innovativen TENTE 2477 Rollen mit PJP Rad erfüllen die Ansprüche, die an einen Reinigungswagen gestellt werden. Sie sind spurlos und bodenschonend. Das ermöglicht die Lauffläche aus erstklassigem TENTEprene, einem thermoplastischen Gummi. Die Rollen sind einfach zu reinigen und überzeugen durch einen geräuscharmen Lauf. Die TENTE 2477 Rollen sind zudem als rostfreie Edelstahlvariante verfügbar.
Bei Fragen rund um die Rollen für Reinigungswagen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Auch individuelle Speziallösungen entwickeln wir für Sie – kontaktieren Sie uns!
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com