Damit alles läuft wie geplant, benötigt jede Rolle das passende Radlager. Es ist einer der Faktoren, die die Laufeigenschaften und folglich die Qualität der Rolle bestimmen. Zur Auswahl stehen verschiedene Lagerungen, die – je nach Anwendung – unterschiedliche Vorteile bieten. Die hochwertigste Lösung ist das Präzisionskugellager. Dieses Kugellager wird auch als Radialrillenkugellager bezeichnet. Es bietet selbst bei besonders hohen Belastungen einen geringen Rollwiderstand.
Vorteile des Präzisionskugellagers
Präzisionskugellager haben ein äußerst geringes Lagerspiel und erfüllen höchste Ansprüche in Bezug auf die Laufeigenschaften, die Tragfähigkeit sowie die Beständigkeit. Die Umgebung hat nur geringen Einfluss auf das Kugellager. Deshalb sind sie vor allem für Transportgeräterollen geeignet, die technisch anspruchsvolle Bedingungen erfüllen müssen. Auch bei Schwerlastrollen kommen sie oft zum Einsatz.
Radlagerungen mit hitzebeständigen Präzisionskugellagern können in extrem kalten und heißen Temperaturen genutzt werden. Unter diesen thermischen Bedingungen ist allerdings die Tragfähigkeit etwas reduziert.
Die Radialrillenkugellager sind sehr wartungsarm. Selbst bei Dauereinsatz ist der Verschleiß gering und ein Wechsel des Lagers nicht nötig. In Einsatzgebieten mit strengen Hygienevorschriften – zum Beispiel im medizinischen Bereich oder der Lebensmittelindustrie – sollten die Räder mit abgedichteten Kugellagern ausgestattet sein.
Mit TENTE finden Sie das richtige Radlager
Bei jedem Transportgerät müssen unterschiedliche Anforderungen erfüllt werden. Das beeinflusst unter anderem die Auswahl des Radlagers. Damit Sie für Ihre Anwendung das passende Präzisionskugellager, Gleitlager, Konuskugellager oder ein anderes Radlager finden, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com