Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind organische Verbindungen, die aus zwei oder mehr aromatischen Ringsystemen bestehen. Einige dieser Verbindungen gelten als krebserregend. Die PAK kommen unter anderem in Elastomer- und Gummimaterialien, in Kunststoffen, Lacken, Farben und weiteren Beschichtungen vor. Diese Materialien werden bei Rollen und Rädern genutzt, ebenso wie in Spielzeugen, Schuhen, Werkzeug- oder Fahrradgriffen und vielen weiteren Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Um das Krebsrisiko zu senken, setzt sich das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gemeinsam mit dem Zentralen Erfahrungsaustauschkreis (ZEK) dafür ein, die Nutzung einzugrenzen.
Richtwerte für die PAK-Konzentration
BfR und ZEK haben im Rahmen der REACH-Verordnung einen Beschränkungsvorschlag für Verbraucherprodukte entwickelt. Die Beschränkungen sind in drei Kategorien unterteilt, basierend darauf, wie viel Haut- oder Lebensmittelkontakt bei den Produkten vorhersehbar ist. Die Rollen und Räder von TENTE gehören in Kategorie 3 für Materialien mit einem vorhersehbaren Hautkontakt von bis zu 30 Sekunden oder ohne Hautkontakt. In dieser Kategorie sind bis zu 20 mg Benzo[a]pyren pro kg und insgesamt 200 mg/kg aller 16 betroffenen PAK zugelassen.
Die 16 „Priority Pollutants“ in der Gruppe der PAK
Die folgenden Kohlenwasserstoffe gehören zu den PAK, die von dem Beschränkungsvorschlag des BfR betroffen sind:
- Naphthalin (C10H8)
- Acenaphthylen (C12H8)
- Acenaphthen (C12H10)
- Fluoren (C13H10)
- Phenanthren (C14H10)
- Anthracen (C14H10)
- Fluoranthen (C16H10)
- Pyren (C16H10)
- Chrysen (C18H12)
- Benzo[a]anthracen (C18H12)
- Benzo[b]fluoranthen (C20H12)
- Benzo[k]fluoranthen (C20H12)
- Benzo[a]pyren (C20H12)
- Indeno[1,2,3-cd]pyren (C23H13)
- Dibenzo[ah]anthracen (C22H14)
- Benzo[ghi]perylen (C22H12)
Die Stoffe wurden zunächst von der amerikanischen Bundesumweltschutzbehörde (EPA) als sogenannte Priority Pollutants definiert, weshalb sie auch oft als „EPA-PAK“ bezeichnet werden.
Die Produkte von TENTE entsprechen allesamt den Richtlinien bezüglich der Konzentration der PAK.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com