In der Logistik werden täglich unzählige Güter in Kommissionierwagen geladen und durch das Lager bis zum Transporter geschoben. Die Lasten stellen eine hohe Beanspruchung für die Mitarbeiter dar, was sowohl ihre Gesundheit als auch die Effizienz ihrer Arbeit beeinflusst. Aus diesem Grund sind gute Rollen in der Logistik unabdingbar.
Herausforderungen für Rollen in der Logistik
Kommissionierwagen müssen ständig durchs Lager gefahren und beladen werden. Für die Mitarbeiter bedeutet das ständiges Anfahren und Abstoppen, Schieben und Steuern des Wagens. Sind die Rollen unter dem Kommissionierwagen nicht dafür ausgelegt oder von zu schlechter Qualität, belastet das die Gesundheit der Lagermitarbeiter und verringert zugleich die Effizienz der Arbeit. Deshalb ist es zum Schutz der Mitarbeiter und um die Arbeitsbedingungen zu verbessern notwendig, die passenden Rollen auszuwählen. Diese müssen über gute Laufeigenschaften bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit verfügen. Vor allem die Manövrierbarkeit ist von großer Bedeutung, da im Lager oftmals viel gesteuert werden muss.
Innovatives TENTE E-Drive System für die Logistik
Neben hochwertigen Rollen bietet TENTE mit dem innovativen E-Drive System eine ideale Lösung für die Logistik. Die elektrische Anfahrunterstützung erleichtert die tägliche Arbeit und schont die Mitarbeiter im Lager. Per Knopfdruck wird das System eingeschaltet und das Anfahren ist problemlos bei erhöhter Spurtreue möglich. Die Geschwindigkeit kann dabei stufenlos reguliert werden. Wird es nicht gebraucht, fährt das E-Drive System hoch, sodass die Flexibilität des Kommissionierwagens ständig gegeben ist. Die Rollen selbst sind mit Elastik-Gummibandagen ausgestattet, die einen gedämpften und leisen Lauf ermöglichen und damit für noch mehr Fahrkomfort sorgen.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com