Fachbegriffe

Welche Vorteile bietet eine Lauffläche aus Polyurethan?

Mehr erfahren


Polyurethan eignet sich als idealer Belag für die Lauffläche von Rollen & Rädern

 

Polyurethan: bodenschonende und robuste Lauffläche

Ein weit verbreitetes Material für die Lauffläche von Rädern bzw. Rollen ist Polyurethan (PUR). PUR verfügt über elastische Eigenschaften und ist gleichzeitig sehr robust. Die Robustheit macht den Werkstoff ideal für Rollen und Räder, die einer hohen Beanspruchung standhalten müssen.

Die Lauffläche ist ein Faktor, der die Laufruhe, den Anfahr-, Schwenk- und Rollwiderstand sowie insgesamt den Fahrkomfort einer Rolle mitbeeinflusst. Welche Lauffläche gewählt wird, ist unter anderem von dem Untergrund abhängig, auf dem die Rollen eingesetzt werden. Grundsätzlich sollte die Lauffläche weicher als der Untergrund sein, damit sich die Rollen nicht eindrücken und Spuren hinterlassen.

 

Polyurethan als Lauffläche von Rädern

Polyurethan ist ein bodenschonender Laufbelag, der elastisch, abriebfest und dabei äußerst beständig gegenüber vielen Medien ist. Zudem zeichnen sich Laufflächen aus PUR durch einen geringen Rollwiderstand und dadurch hohen Fahrkomfort aus. Allerdings ist Polyurethan bei besonders hohen bzw. niedrigen Temperaturen nicht die bevorzugte Lösung. Hier kann es sein, dass sich die Tragfähigkeit verringert und die Steifigkeit zunimmt.

Wir helfen Ihnen bei Bedarf, die passende Lauffläche für Ihre Rollen und Räder zu finden, ob Polyurethan, Gummi, Edelstahl oder ein anderer Werkstoff. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder eine individuelle Sonderlösung benötigen, stehen wir Ihnen ebenfalls mit Know-how und Erfahrung zur Verfügung.

Kontakt

Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne

* Pflichtfeld

Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Zögern Sie nicht, uns persönlich anzusprechen.

TENTE-ROLLEN GmbH

Herrlinghausen 75

42929 Wermelskirchen

Deutschland

Phone: +43 676 845 792 200

Fax: +43 2244 205 83

Email: info.de@tente.com