Krankenbetten sind ständig im Einsatz, müssen auf teils engen Gängen hin und her manövriert werden und zugleich im Krankenzimmer sicher stehen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Krankenbetten mit den passenden Rollen ausgestattet werden. Das unterstützt auch das Personal: Schlechte Krankenbettenrollen können ein Gesundheitsrisiko darstellen, gute Rollen hingegen verbessern die Arbeitsbedingungen.
Anforderungen an Krankenbettenrollen
Eine gute Mobilitätslösung für Krankenbetten bietet einen ruhigen und komfortablen Lauf, ist robust, hinterlässt keine Spuren und kann schnell und einfach blockiert bzw. wieder in Gang gesetzt werden. Ideal geeignet sind dafür Lenkrollen mit Totalfeststeller. Diese können in alle Richtungen bewegt und bei Bedarf sofort gesichert werden.
Zusätzlich müssen strenge Hygienevorschriften erfüllt werden – gerade in medizinischen Einrichtungen ist das von besonders großer Bedeutung. Ein abgedichtetes Präzisionskugellager ermöglicht es, die Rollen problemlos zu reinigen, die Verwendung hochwertiger Materialien macht die Rollen zudem beständig gegenüber vielen Wasch- und Desinfektionsmitteln.
Ausgezeichnete TENTE Rollen für Krankenbetten
Als Weltmarktführer im Bereich Krankenbettenrollen haben wir viele innovative Lösungen entwickelt. Die TENTE Integral Rollen beispielsweise werden seit 1950 kontinuierlich optimiert, um die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen umzusetzen. Die TENTE Linea Serie für Krankenbetten ist richtungsweisend in dem Segment: Dank E-Drive- und e-lock-Technik können die Rollen elektronisch bewegt und blockiert werden, sodass das Manövrieren noch leichter fällt. TENTE Rollen für Krankenbetten vereinen eine hervorragende Funktionalität mit einer ansprechenden Optik. Manche wurden bereits mit Design-Awards ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten Red Dot Design Award.
Wir stehen Ihnen bei allen Fragen gerne zur Seite. Außerdem entwickeln wir auf Wunsch individuelle Sonderlösungen für Ihre Krankenbetten – kontaktieren Sie uns
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com