Im Idealfall werden Rollen und Räder in einer trockenen Umgebung eingesetzt und nicht bzw. kaum korrodierenden Einflüssen ausgesetzt. So bleiben die Rollen und Räder langfristig in einem hervorragenden Zustand und die Funktionalität wird nicht beeinträchtigt. Oft werden mobile Geräte allerdings im Freien genutzt oder in Umgebungen, in denen extreme Bedingungen herrschen. In diesen Fällen kommt die Korrosionsbeständigkeit der Rollen und Räder zum Tragen. Die Oberflächen der einzelnen Bestandteile – beispielsweise Gehäuse, Befestigungen und Radscheiben – müssen so behandelt werden, dass sie gegen Korrosion geschützt sind.
Korrosionsbeständigkeit durch Oberflächenveredelung
Eine gute Korrosionsbeständigkeit erreicht man durch den richtigen Oberflächenschutz. Relevant für die Wahl der Oberflächenveredelung ist vor allem das Umfeld, in dem die Rollen bzw. Räder später eingesetzt werden. Folgende Umgebungen etwa steigern den Anspruch an die Korrosionsbeständigkeit:
• Feuchtigkeit
• Nässe
• Öle und Fette
• Hitze und Kälte
• Dampfstrahlreinigung
• Heißwasser mit Laugen
• Säuren und tierische Fette
Zu den vielfältigen Möglichkeiten der Oberflächenveredelung gehören die Passivierung, die elektrostatische Pulverbeschichtung und die kathodische Tauchlackierung. Für jede Anforderung finden wir den besten Oberflächenschutz, um die Qualität und Langlebigkeit Ihrer Rollen und Räder sicherzustellen.
„Rostfreie Rollen“ für strenge Hygienevorschriften
Zur Herstellung von Rollen mit einem sehr guten Korrosionsverhalten verwenden wir Edelstahl. So stellen wir auch „rostfreie Rollen“ aus Edelstahl her. Diese kommen in Anwendungsbereichen, in denen besonders strenge Hygienevorschriften gelten, zum Einsatz. Das umschließt unter anderem Krankenhausmöbel, beispielsweise Krankenbetten, und Großküchengeräte. Diese Geräte inklusive der Rollen müssen häufig desinfiziert werden, wofür sich der rostfreie Edelstahl ideal eignet.
Haben Sie Fragen zur Korrosionsbeständigkeit oder möchten Sie sich zu unseren Produkten beraten lassen, um die passenden Rollen und Räder für Ihre Anwendung zu finden? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen weiter!
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com