TENTE Rollen sind von ausgezeichnetem Nutzen
iF – Product Design Award: Preisvergabe nach klaren Kriterien
Der vom iF International Forum Design in Hannover vergebene iF – Product Design Award (www.ifdesign.de) ist einer der ältesten und wichtigsten Designwettbewerbe der Welt. Ein mit dem iF – Product Design Award geehrtes Produkt hat seinen Mehrwert sowohl für Entwickler als auch für Nutzer unter Beweis gestellt, denn das Gütesiegel garantiert: Dieses Produkt ist von „ausgezeichnetem Nutzen“!
Internationale Experten ermitteln drei Tage lang die Gewinner des iF – Product Design Award in insgesamt 17 Kategorien. Die Jury betrachtet, fasst an, probiert aus, analysiert, diskutiert – und vergibt den iF – Product Design Award schließlich nach klaren Kriterien: Gestaltungsqualität, Verarbeitung, Materialauswahl und Innovationsgrad werden dabei ebenso unter die Lupe genommen wie Umweltverträglichkeit, Funktionalität und Ergonomie. Weitere Faktoren sind die Gebrauchsvisualisierung, Sicherheit, der Markenwert sowie das Branding und Universal Design des Produkts.
TENTE Linea, Integral und 5320 – unsere Rollen überzeugen
Drei TENTE Produkte wurden bereits mit dem renommierten Preis ausgezeichnet: die Doppelrollenserie Linea, die Designrollen der Serie 5320 und die Krankenbettenrolle Integral. Die TENTE Linea Rolle aus hochwertigem Kunststoff beeindruckte die Jury mit ihrer überaus hohen Belastbarkeit bei gleichzeitig hervorragendem Lauf und modernem Design. Die Linea Rolle ist in zahlreichen Varianten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich – für spezielle Einsatzzwecke auch in besonders niedriger Bauhöhe, die nur wenige Millimeter über dem Raddurchmesser liegt.
Die Rollenserie 5320 besticht durch ein funktionelles und schlichtes Design. Dabei sorgen hochwertige Lager für einen leichten Lauf. Verschiedene Feststellmöglichkeiten gewährleisten einen sicheren Stand. Gerade für Designmöbel, Wagen und medizinische Geräte sind die Rollen der Serie 5320 ideal geeignet.
Die Krankenbettenrolle Integral gehört zu unseren Klassikern: Schon seit 1950 gibt es diese Rolle und sie wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Die neue Integral smart verfügt laut Jury über eine dezente Formensprache sowie ein schlicht-elegantes Äußeres und unterstützt dadurch das Erscheinungsbild unterschiedlicher Krankenbetten – dafür wurde die Rolle mit dem iF – Product Design Award ausgezeichnet.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com