Mit Hubwagen werden leichte und schwere sowie teils unhandliche Güter transportiert. Die Räder und Rollen sind dabei großen Belastungen ausgesetzt. Werden falsche bzw. qualitativ minderwertige Produkte benutzt, ist die Leistungsfähigkeit der Hubwagen beeinträchtigt. Zudem verringert sich die Lebensdauer. Die ideale Lösung für Hubwagen sind Räder mit einer Lauffläche aus Polyurethan und einem Präzisionskugellager. Für elektrische Hubwagen sind Radkörper aus Stahl zu empfehlen, für Handhubwagen solche aus Aluminium.
TENTE Rollen und Räder für Hubwagen
Die innovativen TENTE Rollen und Räder für Hubwagen überzeugen durch hohe Qualität, sie sind überaus leistungsstark und langlebig. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt bis zu 1.000 kg pro Rad. Wichtig ist, dass die Tragfähigkeit auch bei einer niedrigen Bauhöhe gegeben ist. Die Räder sind bodenschonend und verschleiß- sowie korrosionsbeständig.
Dank der professionellen Lagerhaltung und Logistik von TENTE sind die Rollen und Räder für Hubwagen zügig lieferbar. Haben Sie Fragen dazu, welche Rollen bzw. Räder für Ihren Hubwagen am besten geeignet sind? Kontaktieren Sie uns – wir stehen Ihnen gerne für eine ausführliche Beratung zur Verfügung!
Hubwagen im Einsatz
In Produktionshallen, im Lager eines Supermarkts oder am Hafen – elektrische Hubwagen und Handhubwagen kommen in vielen unterschiedlichen Gebieten zum Einsatz. Mit ihnen können Güter beispielsweise auf Paletten über ebene Strecken befördert werden. Damit ein Hubwagen gut läuft und einfach zu lenken ist, sind Räder notwendig, die alle Anforderungen erfüllen und den Belastungen dauerhaft standhalten. Üblicherweise werden unter den Zinken starre Lastrollen montiert, zwei lenkbare Rollen auf der anderen Seite sorgen für einfache Manövrierbarkeit.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com