In der Fördertechnik, im Maschinen- und Anlagenbau und vielen weiteren Gebieten kommen häufig Führungsrollen zum Einsatz. Dort werden sie genutzt, um schwere Lasten beispielsweise entlang Schienen zu transportieren.
Laufbeläge aus Polyurethan oder Kunststoff ermöglichen einen leichten Lauf der Rollen, wodurch die Führungs- und Fördergeräte einfach zu bedienen sind.
Die Führungsrollen können im Innen- und Außenbereich, bei Kälte und Hitze sowie bei Feuchtigkeit eingesetzt werden. Auch bei einer Anwendung unter dynamischer Belastung sind sie gut geeignet.
Führungsrollen: Bauart und Funktionsweise
Die jeweilige Bauart und Funktionsweise einer Führungsrolle sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum Beispiel werden sie von der Führungsart sowie den Führungsgütern bestimmt. Aus diesem Grund unterscheiden sich diese Rollen in Bezug auf den Rollendurchmesser, die Lagerung, die Längen sowie Achsenden und mehr. So gibt es etwa vertikale Führungsrollen, die bei sehr großem Fördergut eingesetzt werden. Eine weitere Variante sind Führungsrollen mit Konusgewinde. Diese werden oft bei Aufzügen verwendet.
TENTE Führungsrollen sind in vielen Varianten für verschiedene Einsatzgebiete verfügbar. Die hohe Tragfähigkeit pro Rolle ermöglicht es, selbst schwerste Lasten einfach zu transportieren. Die angegebene Tragfähigkeit entspricht Testbedingungen bei einer Geschwindigkeit von 0,6 m/s.
Spezielle Rollen mit elektrischer Leitfähigkeit und Sonderabmessungen sind ebenfalls möglich. Als erfahrener Rollenhersteller verfolgen wir stets das Ziel, innovative Lösungen zu entwickeln, auch nach Sonderspezifikation. Wenn Sie eine individuelle Sonderlösung benötigen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf – wir helfen Ihnen weiter!
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com