Beim Gebrauch von Transportgeräten ist ein unangenehmes Fahrgeräusch natürlich unerwünscht. Um die für Ihre Anwendung passenden, möglichst geräuschlosen Rollen und Räder von TENTE zu finden, sollten Sie neben der Qualität der Rollen und Räder sowie der Härte des Laufbelags die Bodenbegebenheiten in Ihren Entscheidungsprozess miteinbeziehen.
Diese Faktoren beeinflussen das Fahrgeräusch
Grundsätzlich lässt sich sagen: bei weichen Böden kommen harte Räder zum Einsatz, bei harten Böden weiche Räder. Weiche Laufbeläge sind tendenziell ruhiger und erzeugen weniger Geräusche. Bei härteren Rädern können vermehrt Fahrgeräusche auftreten, vor allem bei durch Bodenunebenheiten verursachten Stößen. Auf weicheren Böden bzw. geringen Lasten fahren allerdings auch harte Räder mit niedriger Geräuschemission und bieten einen hohen Fahrkomfort.
Zusätzlich zu Rädern mit harten und weichen Laufbelägen erhalten Sie bei uns das TENTE Hybridrad (HUR). Dieses Rad verbindet eine harte Polyamidlauffläche mit einem weichen Gummikern. So können wir Ihnen ein hartes, aber dennoch geräuschgedämpftes Rad anbieten, das auf weichen und härteren Böden eingesetzt werden kann.
Passende Rollen und Räder bei TENTE finden
Auf den Produktseiten finden Sie unter den technischen Daten neben Angaben zum Laufverhalten, zur Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit auch die Kategorie „Fahrgeräusch“. Die Skala zeigt Ihnen, wie sich die Rollen bzw. Räder bei Testverhältnissen bezüglich der Geräuschemission verhalten. Ein höherer Wert bedeutet dabei ein geringeres Fahrgeräusch. Wenn Sie Fragen zu TENTE Rollen und Rädern haben oder sich zu verschiedenen Themen rund um die Wahl der passenden Produkte beraten lassen wollen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com