TENTE Rollen beweisen „Gute Gestaltung“: Das Gute, das Außergewöhnliche – das sucht die Jury des Wettbewerbs „Gute Gestaltung“ (www.ddc.de), den der Deutsche Designer Club jährlich auslobt. In acht Kategorien – darunter Produkt, aber auch Print, Digital, Zukunft, Corporate und weitere – zeichnen die interdisziplinär besetzten Fachjurys Produkte für ihre „Gute Gestaltung“ aus und vergeben Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.
Verschiedene TENTE Rollen haben sich bereits durch ihre „Gute Gestaltung“ hervorgetan: Die mit einer Silbermedaille ausgezeichnete Krankenbettenrolle Linea vereint exklusives Design mit höchster Qualität. Die Doppelrollenserie aus Kunststoff ist vielfältig einsetzbar, leicht zu reinigen und auf Wunsch sogar in besonders niedriger Bauhöhe erhältlich.
Mit einer Bronzemedaille des Wettbewerbs wurde die Kunststoffrolle Levina prämiert, die neueste Technik mit perfektem Design vereint. Das solide Gehäuse und die Verarbeitung von hochwertigem Kunststoff sorgen für eine lange Nutzungsdauer. Levina kombiniert dabei ihre hervorragenden Laufeigenschaften mit erstklassiger Standsicherheit durch ein kurzes, leicht bedienbares Bremspedal. Die glatten Oberflächen sind leicht zu reinigen, wodurch sich Levina ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie eignet.
Anerkannte „Gute Gestaltung“: Überflieger von TENTE
Für ihre „Gute Gestaltung“ wurde auch die Doppelrolle Aviana ausgezeichnet. Sie wird für Flugzeugtrolleys eingesetzt und bietet höchsten Komfort über den Wolken. Ihre Laufruhe sorgt dafür, dass das Kabinenpersonal die Trolleys sicher durch die engen Gänge manövrieren kann.
Bettenrollen der Serie 2940 sind besonders für den Einsatz im medizinischen Bereich geeignet. Die schlichten Doppelrollen sind nicht nur haltbar und stabil, sondern widerstehen darüber hinaus hohen Schockbelastungen und sind dabei leicht beweglich. Das überzeugte die Jury des Deutschen Designer Clubs.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com