Damit Sie problemlos die passenden Rollen und Räder für Ihre Anwendung finden, haben wir für unsere Produkte ein übersichtliches Bestellnummernsystem entwickelt.
Die Bestellnummer ist logisch aufgebaut und eindeutig definiert. Das heißt, jede Rolle bzw. jedes Rad kann sofort identifiziert und zugeordnet werden.
Das TENTE Bestellnummernsystem erklärt
Die Bestellnummer setzt sich aus drei Teilen zusammen, die das Gehäuse, das Rad und die Befestigung genau definieren. An folgendem Beispiel sehen Sie die einzelnen Bestandteile erklärt:
3470 UOT-125 P62-105x85
Die ersten vier Ziffern beschreiben das Gehäuse. Die erste Ziffer steht für das Material, die zweite für die Gabelform, die dritte für das Schwenklager und schließlich die vierte für die Rollenart. In diesem Beispiel handelt es sich um ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech (3) mit bauchiger Gabelform (4) und einer zweireihigen Kugelbahn (7), die Rolle ist eine Lenkrolle (0).
Der zweite Teil definiert das Rad: Die Buchstaben beschreiben – in der Reihenfolge – das Material, die Lauffläche und die Radlagerung, die Ziffer gibt den Raddurchmesser in Millimetern an. Diese Rolle verfügt also über einen Radkörper aus Polyamid (U) sowie eine Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist (O), und hat als Lagerung ein gedämpftes Präzisionskugellager (T). Der Raddurchmesser beträgt 125 mm.
Am Schluss der Bestellnummer sehen Sie die Befestigungsart und deren Abmessungen. Unsere Beispielrolle ist mit einer rechteckigen Platte (P62) befestigt, die 105 x 85 mm misst.
Wenn Sie einzelne Räder ohne Rollengehäuse suchen, fallen die ersten vier Ziffern weg. Stattdessen gibt die Bestellnummer zusätzlich hinter der Größe die Radbreite an.
Haben Sie Fragen zu unserem Bestellnummernsystem? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com