Die Funktionalität einer Rolle bzw. eines Rads hängt entscheidend von der optimalen Befestigung ab. Welche Befestigungsteile benötigt werden, gibt die Konstruktion der Geräte, an denen die Rollen befestigt werden, vor. Standardbefestigungen sind etwa Anschraubplatten, Einsteckzapfen und Schrauben. Darüber hinaus führen wir für Spezialzwecke expandierende Rohrbefestigungen und Befestigungselemente mit integrierten Feststellsystemen für zentralfeststellende Geräte. Bei allen Befestigungen muss bei der Montage darauf geachtet werden, dass die Rolle bündig mit dem Gerät abschließt. Nur wenn das Gerät auf der Außenkugelschale aufliegt, kann die Rolle ihre maximale Tragfähigkeit erreichen.
Je nach Gerät und Einsatzgebiet sind verschiedene Befestigungen üblich. Eine Plattenbefestigung wird beispielsweise genutzt, wenn das Transportgerät an der Stelle, an der die Rolle montiert wird, über ein flaches Bauelement verfügt. Bei der Rückenlochbefestigung wird eine Schraube oder ein anderes Verbindungselement durch die Mittelachse des Drehkranzes gesteckt. Eine weitere Möglichkeit ist die Rohreinsteckhülse, bei der ein Einsteckstift in ein Rohr gesteckt wird. Diese Befestigungsart wird allerdings ausschließlich bei Lenkrollen eingesetzt, bei Bockrollen ist sie ungeeignet.
Individuelle Befestigungen in bewährter TENTE Qualität
Mit den haltbaren Verbindungen von TENTE ist jede Rolle schnell und sicher montiert. Benötigen Sie über unser breit gefächertes Angebot hinaus eine andere Art der Rollenbefestigung? Sprechen Sie uns an – mit unseren bewährten und innovativen Konzepten stehen wir Ihnen auch für die Entwicklung individueller Lösungen zur Verfügung!
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com