Bei Apparaterollen handelt es sich um leichte Rollen mit einer Tragfähigkeit bis ca. 100 kg pro Rolle. Diese Rollen werden hauptsächlich im Innenbereich eingesetzt, beispielsweise im medizinischen Bereich oder in Großküchen. Zu den Apparaten bzw. Transportgeräten, die mit den Rollen ausgestattet werden, zählen unter anderem medizinische Geräte, Displayständer, Lagerbehälter oder Tellerspendemodule.
Eigenschaften der Apparaterollen
Apparaterollen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit in Bezug auf schädliche Umwelteinflüsse aus. Die mit den Rollen versehenen Apparate und Geräte lassen sich leicht lenken und manövrieren. Dabei bieten sie eine hohe Laufruhe und niedrigen Roll- bzw. Schwenkwiderstand. Sie sind konzipiert für geringe Fahrgeschwindigkeiten bis etwa 3 km/h.
TENTE Apparaterollen sind in verschiedenen Serien erhältlich, zum Beispiel als Bockrolle in den Serien 1298, 2198 und 2470 mit einem Gehäuse aus Stahlblech und vernieteter Radachse. Lenkrollen für Apparate sind ebenfalls mit einem Gehäuse aus Stahlblech versehen und verfügen über ein Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Die Lenkrollen sind wahlweise ohne Feststeller, mit Radfeststeller oder mit Totalfeststeller erhältlich. Sie sind in den Serien 1430, 1470, 1670 und 2470 verfügbar. Die Tragfähigkeit der TENTE Apparaterollen reicht von 10 kg pro Rolle für sehr leichte Apparate bis 100 kg pro Rolle. Getestet wurde diese jeweils nach der Norm EN 12528 oder EN 12530.
Innovativ und mobil mit TENTE
Über das breite TENTE Produktspektrum hinaus verfolgen wir stets das Ziel, neue und innovative Mobilitätslösungen zu entwickeln. Wenn Sie eine individuelle Sonderlösung benötigen oder sich rund um die Apparaterollen beraten lassen möchten, nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir stehen Ihnen mit Rad und Tat zur Seite.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com