In Großküchen – ob im Restaurant, in der Kantine oder im Krankenhaus – sind Abfallsammler unerlässlich. Tag für Tag kommen riesige Mengen an Müll zusammen, die entsorgt werden müssen. Das beginnt beim Verpackungsmaterial und endet mit den Küchenabfällen. Sind die Abfallsammler einmal voll beladen, bringen sie ein erhebliches Gewicht auf die Waage, das bis zum Müllcontainer transportiert werden muss. Minderwertige Rollen am Abfallsammler verursachen einen großen Kraftaufwand – und das kann zum Gesundheitsrisiko werden. Die Entscheidung für die passenden Rollen ist deshalb schon bei der ersten Auswahl, ebenso wie bei einem späteren Austausch immens wichtig.
Anforderungen an Rollen für Abfallsammler
Die Rollen an voll beladenen Abfallsammlern müssen einen großen Rollwiderstand auf dem Boden überwinden. Ein wichtiger Faktor für den Rollwiderstand ist die Lauffläche. Eine Lauffläche aus härterem Material bietet beispielsweise einen geringeren Rollwiderstand, kann aber auf dem Boden Spuren hinterlassen. Ideal sind daher Rollen, die die Eigenschaften einer harten Lauffläche mit einem weicheren Material verbinden, sodass sie gleichzeitig leicht laufen und spurlos sind.
Relevant ist zudem, dass die Rollen gut manövrierbar sind. Dafür werden Lenkrollen benötigt, die in alle Richtungen bewegt werden können. Um gleichzeitig für die nötige Sicherheit zu sorgen, sollten Feststeller an den Rollen angebracht sein. Damit kann der Abfallsammler schnell und einfach blockiert und zum sicheren Stand gebracht werden.
TENTE 2477 mit PJP Rad für Abfallsammler
Für Abfallsammler sind TENTE 2477 Rollen mit PJP Rad besonders gut geeignet. Sie verfügen über eine Lauffläche aus dem innovativen TENTEprene, einem thermoplastischen Laufgummi. Selbst bei hohem Gewicht lassen sich diese Rollen leicht schieben, ohne dabei unerwünschte Spuren zu hinterlassen. Die Lenkrollen sowie der Feststeller aus Zinkdruckguss sind überaus stabil und langlebig. Zudem sind Edelstahlvarianten der TENTE 2477 erhältlich.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com