-
100 mm
-
100 kg
Hjul 100 mm
Supratech, PJP100x32-Ø8
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang
-
100 mm
-
80 kg
Hjul 100 mm
Supratech, PJR100x32-Ø12 HL44,4 (Shore)
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje
-
150 mm
-
100 kg
Hjul 150 mm
Supratech, PJP150x32-Ø8
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang
-
75 mm
-
75 kg
Hjul 75 mm
Supratech, PJC075x25-Ø6
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, rustfrit DIN-kugleleje
-
100 mm
-
110 kg
Hjul 100 mm
Supratech, PJP100x35-Ø8,3
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
125 mm
-
180 kg
Hjul 125 mm
Supratech, PJP125x40-Ø8,3
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
100 mm
-
80 kg
Hjul 100 mm
Supratech, PJO100x32-Ø12 HL44,4
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, glideleje
-
100 mm
-
80 kg
Hjul 100 mm
Supratech, PJO100x32-Ø12
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, glideleje
-
75 mm
-
75 kg
Hjul 75 mm
Elektrisk ledende
Supratech, YGO075x25-Ø8
Hjulfælg: Polypropylen, elektrisk ledende, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, afsmitningsfri, glideleje
-
150 mm
-
100 kg
Hjul 150 mm
Supratech, PJO150x32-Ø12
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, glideleje