-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Drejelige hjul 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Drejelige hjul 65 mm
Stylea, 5920UOI065L51-10 DOM27
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 65 mm
Stylea, 5925UJI065L51-10 DOM23 ALU
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, glideleje
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 65 mm
Stylea, 5925UJI065L51-10 DOM32
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, glideleje
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 65 mm
Stylea, 5925UJI065L51 DOM32 ALU
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, glideleje
-
75 mm
-
87 mm
Drejelige hjul 75 mm
Stylea, 5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, glideleje
-
75 mm
-
50 kg
-
89 mm
Drejelige hjul 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-11 DOM20x43,6
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
75 mm
-
80 kg
-
76 mm
Drejelige hjul 75 mm
Elektrisk ledende
Stylea, 5920XSI075L51-10 DOM22
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende Hjulbane: Polyuretan, glideleje
-
35 mm
-
50 kg
-
31 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 35 mm
Stylea, 5925UOI035L51-9 LOW
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
35 mm
-
50 kg
-
33 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 35 mm
Stylea, 5925UOI035L51-10 LOW
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje